BES00C4

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES M08EE-NOC20B-S04G-003

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 43 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
700 Hz
Ház anyaga
nemesacél
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok