BES0142

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES M08EE-POC15B-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 43 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok