BES0015

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES M08EG-POC40F-BV02

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 50 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
4000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr)> 15%, érvényes 50 és 70 °C között
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Anya

Univerzális szerelőrendszer

Elektromos tartozékok