BES02ZT

Elérhető

S-BES M EX

Típuskód:

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 30 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
7.7...9 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Ex kategória
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Jelerősítő