BES02N3

S-BES M P

Típuskód:

BES M08EH1-NSC20B-S04G-S

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 65 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
750 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
nemesacél
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Nyomásállóság max.
80 bar
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Rögzített ütközős szorítókapcsok