BES02PU

Elérhető

S-BES M MF

Típuskód:

BES M08MH1-PSC20B-S04G-101

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 65 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
700 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
kerámiabevonatos
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
12...30 VDC