BES0161

Elérhető

S-BES M S

Típuskód:

BES 516-113-S4-C

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 70 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
3500 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68, BWN Pr.20 szerint
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Univerzális tartók

Anya

Univerzális szerelőrendszer

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok