BES05Z7

Elérhető

S-BES SP

Típuskód:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Méret
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
kiképzés
Ø 12.7 mm
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
20 Hz
Ház anyaga
cink
alumínium
Aktív felület, anyag
duroplaszt
csatlakozó
csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Nyomásállóság max.
206 bar
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Adapter