BES01C5
Induktív közelítéskapcsolók
Típuskód:
BES 516-325-BO-C-PU-05
Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
- Méret
- Ø 12 x 60 mm
- kiképzés
- M12x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 2 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 3000 Hz
- Ház anyaga
- nemesacél
- Aktív felület, anyag
- PA 12
- csatlakozó
- Kábel, 5,00 m, PUR
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
EAC
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01