BOS0295

Elérhető

S-BOS R81K D

Típuskód:

BOS R81K-NA-RD10-02

Betöltés...
típuscsalád
R81K
Méret
15 x 48.9 x 31 mm
Interfész
NPN záró (NO)
nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Tárgyreflexiós érzékelő
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
18 x 18 mm 300 mm-nél
hatótávolság
5...300 mm
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
PMMA
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
A szállítmány tartalma
tartóval
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03