BOS0292

Elérhető

S-BOS R81K R

Típuskód:

BOS R81K-PA-PR10-02

Betöltés...
típuscsalád
R81K
Méret
15 x 48.9 x 31 mm
Interfész
PNP záró (NO)
nyitó (NC)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
180 x 180 mm 3 m-nél
hatótávolság
0...3 m
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
A szállítmány tartalma
tartóval
reflektor
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Reflektorok

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55