BES00UM

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-356-E4-C-03

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 38 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2500 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 3,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP68, BWN Pr.20 szerint
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Univerzális tartók

Anya

Univerzális szerelőrendszer

Elektromos tartozékok