BES0601

Elérhető

S-BES M S

Típuskód:

BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Méret
Ø 18 x 66 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
1...12 mm
Interfész
IO-Link 1.1
Kapcsolókimenet
PNP/NPN/ellenütemű záró/nyitó (NO/NC);Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
700 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68, IP69K/IP68//IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab