BES0067

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES M12MI-PSC40B-BV10

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 53 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2500 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 10,00 m, PVC
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Elektromos tartozékok