BES02HU

Elérhető

S-BES M HT

Típuskód:

BES 516-325-SA19-03

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 75 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, 3.00 m, szilikon
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...120 °C