BHS005R

Elérhető

S-BES M P

Típuskód:

BHS B135V-PSD15-S04

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 78 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
400 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
Kerámia
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Nyomásállóság max.
500 bar
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
Mechanikai tartozékok