BES02JM

Elérhető

S-BES M MF

Típuskód:

BES 516-356-S4-CW

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 61 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
nemesacél, bevonatos, PTFE
Aktív felület, anyag
PTFE
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • Eltávolítás

Védőfedelek

Univerzális tartók

Rögzített ütközős szorítókapcsok