BES015N

Megszűnt

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-105-S4-C

Betöltés...

felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

Javasolt alternatíva

BES04RH

BES M18MP-PAH50B-S04G

Méret
Ø 18 x 83 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
500 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PA 12
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
Anya

Univerzális szerelőrendszer

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok