BES044J

S-BES M S

Típuskód:

BES M18MG-NSC16F-S04G

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 66 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
16 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
430 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Anya

Univerzális szerelőrendszer

Heartbeat tápegységek IO-Link interfésszel

Összekötőkábelek

Elektromos tartozékok