BES043T

Elérhető

S-BES M HT

Típuskód:

BES 515-326-SA49-D-TF-02

Betöltés...
Méret
Ø 18 x 95 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
200 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PTFE
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...160 °C