BES02F0

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES 515-327-E5-T-S4

Betöltés...
Méret
Ø 30 x 45 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
200 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...105 °C
Védettség
IP68, BWN Pr.27 szerint
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Univerzális tartók

Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

Anya