BES02H7

Elérhető

S-BES M HT

Típuskód:

BES 516-114-SA1-05

Betöltés...
Méret
Ø 30 x 91.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
300 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 5.00 m, szilikon
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...120 °C