BES04C8

Elérhető

S-BES M HT

Típuskód:

BES 515-362-SA4-D-TF-05

Betöltés...
Méret
Ø 30 x 110 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
200 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PTFE
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...160 °C