BES019Y

S-BES Q M

Típuskód:

BES 516-3041-I02-C-PU-02

Betöltés...
Méret
25 x 5 x 5 mm
kiképzés
5x5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR