BHS001Y

Nyomásálló induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-300-S156-S4-D

Betöltés...
Méret
Ø 16 x 73 mm
kiképzés
M16x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4104)
Aktív felület, anyag
EP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú, 5,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Nyomásállóság max.
350 bar
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Védőfedelek

Univerzális tartók

Csatlakozókábelek

Összekötőkábelek

Mechanikai tartozékok