BHS004C

Nyomásálló induktív érzékelők

Típuskód:

BES 516-300-S300-S4-D

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 93 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
EP
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Nyomásállóság max.
500 bar