BES01T7

Elérhető

S-BES Q M

Típuskód:

BES Q08ZC-POC20B-BP02

Betöltés...
Méret
40 x 8 x 8 mm
kiképzés
8x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
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
Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz