BES01U2

Elérhető

S-BES Q M

Típuskód:

BES Q08ZC-PSC20B-S49G

Betöltés...
Méret
59 x 8 x 8 mm
kiképzés
8x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
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
Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz