BES01YE

Elérhető

S-BES R S

Típuskód:

BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Betöltés...
Méret
16 x 8 x 4.7 mm
kiképzés
16x8x4.7
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2500 Hz
Ház anyaga
PA 6, GF30
Aktív felület, anyag
PA 6, GF30
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR