BES01YJ

Elérhető

S-BES R S

Típuskód:

BES R04KC-PSC15B-EV02

Betöltés...
Ajánlott kiegészítők
Méret
16 x 8 x 4.7 mm
kiképzés
16x8x4.7
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2500 Hz
Ház anyaga
PA 6, GF30
Aktív felület, anyag
PA 6, GF30
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC