BES01WR

Elérhető

S-BES R S

Típuskód:

BES R03KC-PSC30B-EP02

Betöltés...
Méret
30 x 10 x 6 mm
kiképzés
30x10x6
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
3000 Hz
Ház anyaga
PA 6, GF30
Aktív felület, anyag
PA 6, GF30/fekete
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, TPU