BES0314

S-BES R S

Típuskód:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04-107

Betöltés...
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
150 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Aktív felület, anyag
kerámiabevonatos
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR