BES048N

Elérhető

S-BES R MF

Típuskód:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

Betöltés...
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény, részben festett
Aktív felület, anyag
kerámiabevonatos
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, TPU