BES048J

Elérhető

S-BES R MF

Típuskód:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-V02

Betöltés...
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, TPU
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)