BES01Z5

Elérhető

S-BES R S

Típuskód:

BES R05KB-PSC20B-EP05

Betöltés...
Méret
40 x 12 x 26 mm
kiképzés
40x12x26
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
400 Hz
Ház anyaga
PA 12
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PUR