- Méret
- 40 x 40 x 62 mm
- kiképzés
- 40x40
- Beépítés
- nincs szintben
- hatótávolság
- 40 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- Kapcsolási frekvencia
- 100 Hz
- Ház anyaga
- PBT
- Aktív felület, anyag
- PBT
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -10...70 °C
- Mágneses térnek ellenálló
- mágneses tér-álló (AC/DC)
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - további tulajdonságok
- 1. tényező
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01