BES02TN

Elérhető

Induktív érzékelők

Típuskód:

BES IKU-031.28-S4

Betöltés...
Méret
300 x 35 x 47 mm
kiképzés
300x35x47
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
30 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Ház anyaga
műanyag
Aktív felület, anyag
műanyag
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65