BES02TY

Elérhető

S-BES RI

Típuskód:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Betöltés...
Méret
115 x 80 x 30 mm
kiképzés
hasáb alakú
áteresztés dw
45.0 mm
Cél mérete min.
golyó D = 9 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Ház anyaga
műanyag
Aktív felület, anyag
műanyag
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65