BES04F8

Elérhető

S-BES R S

Típuskód:

BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106

Betöltés...
Méret
16 x 8 x 4.7 mm
kiképzés
16x8x4.7
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
5000 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
Kerámia
csatlakozó
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR