BCS001J

Elérhető

S-BCS D H

Típuskód:

BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002

Betöltés...
Méret
Ø 30 x 4 mm
típuscsalád
D30
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozókábel, Speciális csatlakozó - Speciális csatlakozó, 2,00 m, PUR
Interfész
Speciális csatoló
hatótávolság
1...15 mm
Érzékenység
beszabályozható az alapkészüléken
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP66
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Utánkapcsolt erősítők

Összekötőkábelek

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02