BCS002K

Elérhető

S-BCS M

Típuskód:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

Betöltés...
Méret
Ø 8 x 42 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4301)
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-10...70 °C
Üzemi feszültség Ub
11...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP65
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Védőfedelek

Univerzális tartók

Rögzített ütközős szorítókapcsok

Rögzített ütköző nélküli szorítókapcsok

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55