BCS00PY

S-BCS M12 O

Típuskód:

BCS M12BBI1-NSC40D-EP02

Betöltés...
Méret
Ø 12 x 61 mm
típuscsalád
M12
menet (A)
M12x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
1...4 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Védettség
IP67
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Védőfedelek

Univerzális tartók

Rögzített ütközős szorítókapcsok

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55