BCS000K
S-BCS M18 O
Típuskód:
BCS M18KM3-UST80G-BV02
felfüggesztve
- Méret
- Ø 18 x 84 mm
- típuscsalád
- M18
- Beépítés
- nincs szintben
- csatlakozó
- Kábel, 2,00 m, PVC
- Kapcsolókimenet
- záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 50 Hz
- hatótávolság
- 0...6,5 mm
- Érzékenység
- szabályozható kapcsolási távolság
- Ház anyaga
- PBT
- Aktív felület, anyag
- PBT
- Környezeti hőmérséklet
- -25...80 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 20...250 VDC/20...250 VAC
- Engedély / megfelelőség
-
WEEE
UKCA
cULus
CE - Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02