- Méret
- 34 x 16 x 8 mm
- típuscsalád
- R08
- Beépítés
- szintben
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 100 Hz
- hatótávolság
- 1...8 mm
- Érzékenység
- szabályozható kapcsolási távolság
- Ház anyaga
- PP
- Aktív felület, anyag
- PP
- Környezeti hőmérséklet
- -30...70 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 12...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Védettség
- IP67
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02