BCS006J

Elérhető

S-BCS S

Típuskód:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

Betöltés...
Méret
54.8 x 48.5 x 106 mm
típuscsalád
S01
menet (A)
M18x1
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
kapcsos csatlakozás
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
5 Hz
Érzékenység
közegtől függően szabályozható
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305), Csatlakozómenet
Aktív felület, anyag
PTFE
Környezeti hőmérséklet
-30...125 °C
Nyomásállóság max.
10 bar
Üzemi feszültség Ub
10...35 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Védettség
IP67
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Adapter

Peremes dugaszolható csatlakozók

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55