BOD0005

Elérhető

S-BOD 26K

Típuskód:

BOD 26K-LB04-S115-C

Betöltés...
típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
Analóg, áram 4…20 mA lineárisan növekvő/csökkenő 2x PNP záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
1.5 x 3.25 mm 100 mm-nél
hatótávolság
30...100 mm állítható
Pontosság
±0.25 % FS
Ismétlési pontosság
0,25% FS
felbontás
0.1% FS
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Csatlakozókábelek

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55