BOS00H6
S-BOS M18 R
Típuskód:
BOS 18K-PO-1LQK-E5-C-S4
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C
- típuscsalád
- 18K
- Méret
- Ø 18 x 86.8 mm
- Interfész
- PNP nyitó (NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó
- Fény jellege
- piros lézerfény
- hatótávolság
- 0...12 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02