- típuscsalád
- 18M
- Méret
- Ø 18 x 75 mm
- Interfész
-
NPN záró (NO)
NPN nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- hatótávolság
- 1...800 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- Sárgaréz, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- Üveg, tükröződésmentes
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - A szállítmány tartalma
-
M18x1 anya (2x)
Üzemeltetési útmutató
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03