BOS01F8

Elérhető

S-BOS M18 R

Típuskód:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Betöltés...
típuscsalád
18M
Méret
Ø 18 x 75 mm
Interfész
PNP záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Prizmás fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 300 mm 7 m-nél
hatótávolság
0...4 m
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
Üveg, tükröződésmentes
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
A szállítmány tartalma
M18x1 anya (2x)
Üzemeltetési útmutató
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Kötelező tartozékok

Tartóidom az optoelektronikai érzékelőkhöz

Univerzális szerelőrendszer

Mechanikai tartozékok

Reflektorok

Csatlakozókábelek

Kalapsínre illeszthető tápegységek

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55