BOS01RE

S-BOS M8 D

Típuskód:

BOS 08E-NS-KD20-S49

Betöltés...
típuscsalád
08E
Méret
Ø 8 x 40 mm
Interfész
NPN záró (NO)
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 3.0 mm Fénykibocsátás
hatótávolság
1...60 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PMMA
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
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03